Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spectrum Dot
Spectrum Dot
Spectrum Dot

    Spectrum Dot

    Google-Übersetzung,

    Ein klassischer getufteter Teppich, der sich hervorragend für Innenräume im Gesundheitswesen, im Gewerbe und im Bildungsbereich eignet. Spectrum Dot ist ein lösungsgefärbter Schnittflor-Polypropylen-Teppich, der außergewöhnlichen Reinigungsanforderungen standhält, wie z. die Verwendung starker Chemikalien zur Entfernung von Flecken oder unangenehmen Gerüchen unter Beibehaltung des ursprünglichen Aussehens. Spectrum Dot umfasst unsere antimikrobielle Garnbehandlung BI-OME, die die Mikroorganismen abtötet, wenn sie mit den Fasern in Kontakt kommen.

    Die BI-OME-Behandlung ist nicht auslaugend und lässt mit der Zeit auch bei intensiver Reinigung nicht nach. Wird mit unserer undurchlässigen Rückseite geliefert, die eine Schutzlinie gegen Unterbodenverschmutzung bietet und gleichzeitig zusätzlichen Komfort, Wärmedämmung und Schallabsorption bietet.

    Für einen DSDC-akkreditierten Teppich besuchen Sie unsere Spectrum Tonals-Kollektion.

    Spezifikation
    • Yarn: 100% Zintana®
      Colours: 16
      Classification: 32 Commercial

      Environmental and Indoor health properties:

      • 100% free of PVC, Latex and bitumen
      • Manufactured in Denmark using 100% renewable wind energy

      Primary & secondary backing:
      Recycled Polyester (rPET – recycled plastic bottles)
      Glue: Latex free

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSpectrum-Dot
    • ProduktfamilieWall-to-wall carpet
    • ProduktgruppeSpectrum Dot
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-10
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)4000
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
    • IFCClassificationFloor

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit