Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stellar
Stellar
Stellar

    Stellar

    Google-Übersetzung,

    Stellar ist der neue Star unter den Bodenbelägen. Inspiriert von den Geheimnissen des Weltraums und der Entstehung von Himmelskörpern, entwickelte Stellar eine innovative Struktur. Dank unseres patentierten LockTiles®-Teppichfliesenkonzepts lässt sich Stellar mit minimal sichtbaren Fugen in einer Richtung verlegen.

    Erhältlich als LockTiles® – unser patentiertes Teppichfliesenkonzept für nahezu unsichtbare Fugen, das ein überzeugend homogenes Bodenbild erzeugt – sowie als ZigZag-Tiles® und modulare Teppichfliesen.

    Erhältlich in 9 harmonisch abgestimmten Farben. Sonderfarben sind ab 200 erhältlich.

    Stellar LockTiles® ist Gewinner des iF Design Award 2024.

    Spezifikation
    • Yarn: 100% PA6 Econyl®
      Broadloom: Approx. 400 cm
      LockTiles® and ZigZag-Tiles®: 50x50 cm
      Carpet tiles:
      50x50, 25x100, 50x1000 and 100x100 cm
      Sebastian Wrong shapes:
      904, 909 and 914

      Colours: 9
      Special colours:
       Available from 200 m2
      Acoustic backing (SilentBac):
       Available from 200 m2
      Classification: 33 Commercial—heavy

      Environmental and Indoor health properties:

      • 100% free of PVC, Latex and bitumen
      • Manufactured in Denmark using 100% renewable wind energy

      Primary & secondary backing:
      Recycled Polyester (rPET – recycled plastic bottles)
      Glue: Latex free

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstellar
    • ProduktfamilieCarpet tiles
    • ProduktgruppeStellar
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
    • IFCClassificationFloor

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit