Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Zenith
Zenith
Zenith
Zenith
Zenith
Zenith
Zenith

    Zenith

    Google-Übersetzung,

    Zenith ist weich wie ein moosiger Waldboden und besitzt hervorragende geräuschdämpfende Eigenschaften. Dank seines getufteten Schnittflors bringt der Teppich die tiefe, stille Ruhe des Waldes ins Haus – die friedliche Atmosphäre der Natur, die wir in unserem modernen Leben so sehr vermissen.

    Zenith trägt nicht nur positiv zur Raumakustik bei, sondern schafft mit seiner natürlichen Wärme und sanften Ausstrahlung auch eine ruhige, behagliche Atmosphäre. Der strapazierfähige Teppich eignet sich ideal für stark beanspruchte Bereiche in Architektur- und Inneneinrichtungsprojekten, bei denen die hohe Qualität und Langlebigkeit der einzelnen Designelemente im Vordergrund stehen. Erhältlich als Bahnenware und als quadratische Teppichfliesen in einer Vielzahl lebendiger Farben, die ein exklusives Ambiente schaffen.

    Erhältlich in 18 leuchtenden Farben. Sonderfarben sind ab 200 erhältlich.


    Spezifikation
    • Yarn: 100% PA66
      Broadloom:
      Approx. 400 cm
      Area rugs with edge binding
      : RS 100 series
      Carpet tiles:
      50x50, 25x100, 50x1000 and 100x100 cm
      Sebastian Wrong shapes:
      904, 909 and 914

      Colours: 18
      Special colours:
      Available from 200 m2
      Acoustic backing (SilentBac):
      Available from 200 m2
      Classification: 33 Commercial—heavy

      Environmental and Indoor health properties:

      • 100% free of PVC, Latex and bitumen
      • Manufactured in Denmark using 100% renewable wind energy

      Primary & secondary backing:
      Recycled Polyester (rPET – recycled plastic bottles)
      Glue: Latex free

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerZenith
    • ProduktfamilieWall-to-wall carpet & carpet tiles
    • ProduktgruppeZenith
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
    • IFCClassificationFloor

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit