Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FLEX FINELINE  -  120-2.5.2
FLEX FINELINE  -  120-2.5.2
FLEX FINELINE  -  120-2.5.2
    Flex

    FLEX FINELINE - 120-2.5.2

    Google-Übersetzung,
    Modulares Massivwandsystem. DESIGN Wand mit V-Fugen oder bündigen Fugen zwischen Wandabschnitten. Ein- oder zweilagige Wandpaneele je nach Wandtyp und Schallschutzklasse. Wahl der Oberfläche der Wandpaneele, normalerweise eine glatte, weiße, haltbare Oberfläche. Ist kompatibel mit Flex Door, Flex Frame und Flex Woodline.
    Spezifikation
    • MODULAR DIMENSIONS Standard module width 900 mm. WALL HEIGHT Wall height as required, up to 3,000 mm For higher ceiling heights, contact FLEX. CLADDING 13 mm plasterboard (single or double layer). Standard design, NCS S 0500-N. FINISH Painted, smooth lining paper. Painted, textured fibreglass wall covering. Wallpapered. Wallpapers from our standard collection. FRAMING Steel stud framing, with wall studs and floor and ceiling rails in galvanized steel. Can be reinforced for hanging shelves, TVs, etc. Wall designation Rw (lab dB) Wall thickness (mm) Fire class FF95/1-5-1 35–37* 95 ** FF95/2-5-2 39–41* 95 ** FF120/2-5-2 43–45* 120 ** * Estimated sound reduction in field is dependent on surrounding building components and installations. ** Fire-classified walls available on request.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfine_01-120-252
    • ProduktfamiliePartition wall systems
    • ProduktgruppeFineline
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGips
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameGypsum board
    • UNSPSCCode30161509
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWalls
    • Klassifizierung10 22 00
    • Format2014TitelPartitions
    • OmniClassNummer23-13 33 27 11
    • OmniClassTitelCurtain Walls
    • CSIUniFormatIICodeC1010
    • CSIUniFormatIITitlePartitions

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit