Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
5.1.2 SPECIAL SYSTEMS - Variable gap high rise partition
5.1.2 SPECIAL SYSTEMS - Variable gap high rise partition
5.1.2 SPECIAL SYSTEMS - Variable gap high rise partition
    Pladur

    5.1.2 SPECIAL SYSTEMS - Variable gap high rise partition

    Google-Übersetzung,
    Trennwand bestehend aus zwei Pladur®-Platten (N, I, H1, F oder OMNIA), die auf jeder Seite mit einem verstrebten Doppelrahmen aus verzinktem Stahl verschraubt sind und in einem variablen Abstand voneinander getrennt sind (Mindestabstand 10 mm). Beide Rahmen bestehen aus Pladur®-Bolzen (vertikale Elemente) und Pladur®-U-Schienen (horizontale Elemente). Entsprechende Mengen an Pladur®-Materialien: Schrauben, Verbindungen, Fugenband, elastische/akustische Randverbindungen usw. sowie Anker für Kanäle am Boden und an der Decke usw. Komplett fertiggestellt mit Qualitätsstufe 1 für Fliesenbeläge, Laminate, Verkleidungen usw. Auch mit Level 2 (Q2), Level 3 (Q3), Level 4 (Q4), je nach Oberflächenbeschaffenheit (wird durch das Design bestimmt). Kern jeder Pladur®-Struktur vollständig mit Mineralwolle gefüllt. Installiert gemäß den Empfehlungen von Pladur®, der Norm UNE 102043 und den CTE-Anforderungen.
    Spezifikation
    • Braced partition walls permitting high rising. Between building use units and common areas.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpladur_5_se_5_12
    • Produktfamilie5. Sistemas especiales PLADUR®
    • Produktgruppe5.1. Tabiques gran altura
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGips
    • Sekundär MaterialTrockenbauplatte
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameGypsum board
    • UNSPSCCode30161509
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_30_35
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGypsum board partition systems
    • Klassifizierung09 21 16.33
    • Format2014TitelGypsum Board Area Separation Wall Assemblies
    • OmniClassNummer23-15 11 11 11
    • OmniClassTitelGypsum Board Fixed Partitions
    • CSIUniFormatIICodeC1010
    • CSIUniFormatIITitlePartitions
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit