Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FLEX WOODLINE
FLEX WOODLINE
FLEX WOODLINE
    Flex

    FLEX WOODLINE

    Google-Übersetzung,
    Modulare Glaselemente mit Rahmen, auch im öffentlichen Raum einsetzbar. AUSFÜHRUNG Verglaste Elemente mit Rahmen in NCS-Farbe oder Furnier nach Wahl. Kann mit Sprossen ausgestattet werden. Standard 56/120 mm. Kompatibel mit Flex Door, Flex Frame, Flex Fineline, Flex Office und Flex Plainline.
    Spezifikation
    • MODULAR DIMENSIONS Up to 1,400 mm wide as standard. As desired to suit application. WALL HEIGHT Wall height as required. Standard up to 3,000 mm. For higher ceiling heights, contact FLEX. FRAME DIMENSIONS Standard 28×98/28×118 mm. Can be adapted to suit requirements. FINISH Painted in chosen NCS colour. Veneered in oak, birch, maple, beech, pine, etc. Also available in solid wood for public spaces, etc. Standard design, NCS 0500. FRAMING MDF framing, routed at sides for precise and stable installation. Framing is also available in solid wood. GLASS TYPE Chosen to suit safety requirements and sound requirements up to 48 dB. Glass can be supplied screen-printed in chosen pattern, or in colours chosen from the Vanceva range. SOUND Wall designation Rw (lab dB) Glass thickness (mm) FLEX WOODLINE 30 6 FLEX WOODLINE 35 8.76 FLEX WOODLINE 40 12.38 FIRE Can be supplied in fire classes E30, EI30, E60 and EI60.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwood_01
    • ProduktfamiliePartition wall systems
    • ProduktgruppeWoodline
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-12
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
    • IFCClassificationVorhangfassade
    • UNSPSCNameGlass curtainwalling
    • UNSPSCCode30151806
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWalls
    • Klassifizierung10 22 00
    • Format2014TitelPartitions
    • OmniClassNummer23-13 33 27 11
    • OmniClassTitelCurtain Walls
    • CSIUniFormatIICodeC1010
    • CSIUniFormatIITitlePartitions

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit