Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flex Lite - Economical Flexible Structural Framing

Flex Lite - Economical Flexible Structural Framing

Google-Übersetzung,
Flex Lite ist die wirtschaftliche Alternative zu Flex-C Trac. Flex Lite wird auf wirtschaftliche Weise hergestellt und wurde für gebogene Rahmenanwendungen entwickelt, bei denen seitliche Belastungen kein Problem darstellen und bei denen die höhere Qualität von Flex-C Trac nicht erforderlich ist.
Verwenden Sie Flex Lite, um gekrümmte Wände, Decken und Untersichten einzurahmen. Mach weiter. Seien Sie kreativ. Mit Flex Lite ist es so einfach wie 1, 2, 3.
Biegen Sie zuerst die Schiene oder den Winkel in die gewünschte Position. Die schwenkbaren Abschnitte machen es einfach, Ihre Kurve zu erstellen.
Zweitens sichern Sie die Schiene mit Schrauben. Sobald Sie die Schiene in die gewünschte Form gebogen haben, halten die Befestigungsschrauben die Schiene fest.
Befestigen Sie abschließend die Schiene oder den Winkel am Boden oder an der Decke. Diese solide Spannweite aus Stahl sorgt für eine starke, solide Installation.
Der minimale Außenradius von Flex Lite beträgt 15 Zoll.
Spezifikation
  • Channel

    20 Gauge 2 ½”, 3 5/8” and Angle:
    • ASTM A653, Structural Grade 33, Hot dipped galvanized steel
    • Standard protective coating equal or superior to
    ASTM A653 coating designation A-40 or G-40.
    20 Gauge 4”, 6”, 8”, and 10”
    • ASTM A653, Structural Grade 33,
    Hot dipped galvanized steel.
    • Standard protective coating equal or superior to
    ASTM A653 coating designation G-60.
    18 Gauge and 16 Gauge Track & Angle:
    • ASTM A653, Structural Grade 50,
    Hot dipped galvanized steel.
    • Standard protective coating equal or superior to
    ASTM A653 coating designation G-60.

    Strap
    With 20 Gauge Track & Angle:
    • ASTM A653, hot dipped galvanized steel.
    • Standard protective coating equal or superior to ASTM A653 coating designation G-60.
    • Dimensions: .750" x .024"
    • Structural Grade 80
    With 18 Gauge and 16 Gauge Track & Angle:
    • The specifications for strap are the same as the channel with 18 gauge and 16 gauge thickness.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerflex-ability-006
  • ProduktfamilieStructural Frames
  • ProduktgruppeFlex Lite
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-09-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
  • IFCClassificationBauglied
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_65_34_51
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal framed structures
  • Klassifizierung05 12 00
  • Format2014TitelStructural Steel Framing
  • OmniClassNummer23-13 35 00
  • OmniClassTitelFraming Products
  • CSIUniFormatIICodeC10
  • CSIUniFormatIITitleINTERIOR CONSTRUCTION
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit