Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flex-C Trac System  to Create High Quality, Curved Walls, Columns, Arches and Even "S"-Curves
Flex-C Trac System  to Create High Quality, Curved Walls, Columns, Arches and Even "S"-Curves
Flex-C Trac System  to Create High Quality, Curved Walls, Columns, Arches and Even "S"-Curves
Flex-C Trac System  to Create High Quality, Curved Walls, Columns, Arches and Even "S"-Curves
Flex-C Trac System  to Create High Quality, Curved Walls, Columns, Arches and Even "S"-Curves
Flex-C Trac System  to Create High Quality, Curved Walls, Columns, Arches and Even "S"-Curves
Flex-C Trac System  to Create High Quality, Curved Walls, Columns, Arches and Even "S"-Curves
Flex-C Trac System  to Create High Quality, Curved Walls, Columns, Arches and Even "S"-Curves
Flex-C Trac System  to Create High Quality, Curved Walls, Columns, Arches and Even "S"-Curves

    Flex-C Trac System to Create High Quality, Curved Walls, Columns, Arches and Even "S"-Curves

    Google-Übersetzung,

    Bisher gab es viele Probleme beim Erstellen von Strukturkurven. Die hohen Baukosten, die schlechte Qualität der Kurve und die schwache Konstruktion verhinderten, dass Kurven in vielen Gebäuden verwendet wurden.
    Heute hat sich das geändert. Unter Verwendung neuer Technologie ermöglicht das Flex-C Trac-System dem Bauherrn, hochwertige, gebogene Wände, Säulen, Bögen und sogar "S"-Kurven in einem einfachen, benutzerfreundlichen Produkt zu erstellen.
    Mit diesem neuen Track werden Ihre kreativen Fähigkeiten in eine Welt endloser Möglichkeiten entfesselt. Außerdem werden die Arbeitskosten reduziert, da die Verwendung von Flex-C Trac so schnell und einfach ist wie 1, 2, 3.
    Biegen Sie zuerst die Schiene in die gewünschte Position. Die schwenkbaren Abschnitte der Schiene machen es einfach, die perfekte Kurve ohne Unebenheiten oder flache Stellen zu erstellen.
    Zweitens sichern Sie die Schiene mit Schrauben. Nachdem Sie den gewünschten Radius gewählt haben, halten die Befestigungsschrauben die Schiene starr (als wäre sie ein festes Stück Blech).
    Befestigen Sie abschließend die Schiene an der Decke oder am Boden. Diese solide Spannweite aus Stahl sorgt für eine starke, solide Installation.

    Erhältlich in folgenden Größen und Stärken:

    • 2-1/2", 20 Ga.
    • 3-5/8", 20, 18 & 16 Ga.
    • 4", 20, 18 und 16 Ga.
    • 6", 20, 18 und 16 Ga.
    • 8", 20, 18 und 16 Ga.
    • 10", 20, 18 und 16 Ga.


    Spezifikation
    • Channel
      20 Gauge 2 ½”, 3 5/8” and Angle:
      • ASTM A653, Structural Grade 33, Hot dipped galvanized steel
      • Standard protective coating equal or superior to
      ASTM A653 coating designation A-40 or G-40.
      20 Gauge 4”, 6”, 8”, and 10”
      • ASTM A653, Structural Grade 33,
      Hot dipped galvanized steel.
      • Standard protective coating equal or superior to
      ASTM A653 coating designation G-60.
      18 Gauge and 16 Gauge Track & Angle:
      • ASTM A653, Structural Grade 50,
      Hot dipped galvanized steel.
      • Standard protective coating equal or superior to
      ASTM A653 coating designation G-60.

      Strap
      With 20 Gauge Track & Angle:
      • ASTM A653, hot dipped galvanized steel.
      • Standard protective coating equal or superior to ASTM A653 coating designation G-60.
      • Dimensions: .750" x .024"
      • Structural Grade 80
      With 18 Gauge and 16 Gauge Track & Angle:
      • The specifications for strap are the same as the channel with 18 gauge and 16 gauge thickness.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernst2300
    • ProduktfamilieWalls
    • ProduktgruppeFixed Partitions
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
    • IFCClassificationBauglied
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_65_34_51
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal framed structures
    • Klassifizierung05 12 00
    • Format2014TitelStructural Steel Framing
    • OmniClassNummer23-13 35 00
    • OmniClassTitelFraming Products
    • CSIUniFormatIICodeC10
    • CSIUniFormatIITitleINTERIOR CONSTRUCTION
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit