Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flex-C Angle - Flexible Structural Framing
Flex-C Angle - Flexible Structural Framing
Flex-C Angle - Flexible Structural Framing
Flex-C Angle - Flexible Structural Framing
Flex-C Angle - Flexible Structural Framing

    Flex-C Angle - Flexible Structural Framing

    Google-Übersetzung,
    Mit der patentierten Technologie des Flex-C Trac-Systems können Bauherren hochwertige gekrümmte Wände, Säulen, Bögen und sogar „S“-Kurven in einem einfachen, benutzerfreundlichen Produkt erstellen. Die Arbeitskosten werden reduziert, da die Verwendung von Flex-C Trac und Flex-C Angle schnell und so einfach wie 1, 2, 3 ist.
    Biegen Sie zuerst die Schiene oder den Winkel in die gewünschte Position. Die schwenkbaren Abschnitte machen es einfach, die perfekte Kurve ohne Unebenheiten oder flache Stellen zu erstellen.
    Zweitens : Auf einer harten Oberfläche, wie z. B. Beton, hämmern Sie die Hammer-Lock-Laschen, um sie in das Netz einzubetten. Das sichert die Form. Bringen Sie für zusätzliche Festigkeit selbstschneidende Schrauben an der Seite des Flex-C Trac oder Flex-C Angle an.
    Befestigen Sie abschließend die Schiene oder den Winkel am Boden oder an der Decke. Diese gesicherte Spannweite aus Stahl sorgt für eine starke, solide Installation.
    Spezifikation
    • Channel
      20 Gauge 2 ½”, 3 5/8” and Angle:
      • ASTM A653, Structural Grade 33, Hot dipped galvanized steel
      • Standard protective coating equal or superior to
      ASTM A653 coating designation A-40 or G-40.
      20 Gauge 4”, 6”, 8”, and 10”
      • ASTM A653, Structural Grade 33,
      Hot dipped galvanized steel.
      • Standard protective coating equal or superior to
      ASTM A653 coating designation G-60.
      18 Gauge and 16 Gauge Track & Angle:
      • ASTM A653, Structural Grade 50,
      Hot dipped galvanized steel.
      • Standard protective coating equal or superior to
      ASTM A653 coating designation G-60.

      Strap
      With 20 Gauge Track & Angle:
      • ASTM A653, hot dipped galvanized steel.
      • Standard protective coating equal or superior to ASTM A653 coating designation G-60.
      • Dimensions: .750" x .024"
      • Structural Grade 80
      With 18 Gauge and 16 Gauge Track & Angle:
      • The specifications for strap are the same as the channel with 18 gauge and 16 gauge thickness. 

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernst2301
    • ProduktfamilieStructural Frames
    • ProduktgruppeFlex-C Angle
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
    • IFCClassificationBauglied
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_65_34_51
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal framed structures
    • Klassifizierung05 12 00
    • Format2014TitelStructural Steel Framing
    • OmniClassNummer23-13 35 00
    • OmniClassTitelFraming Products
    • CSIUniFormatIICodeC10
    • CSIUniFormatIITitleINTERIOR CONSTRUCTION
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit