Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Jos X6

Jos X6

Projektor-Modul, das sich durch ein minimalistisches Design und hohe optische Leistung auszeichnet. Sie ist in drei Wattagen erhältlich und eignet sich für Anwendungen, die von der Akzentbeleuchtung bis zur Allgemeinbeleuchtung reichen.
Spezifikation
  • Projektor-Modul, das sich durch ein minimalistisches Design und hohe optische Leistung auszeichnet. Sie ist in drei Wattagen erhältlich und eignet sich für Anwendungen, die von der Akzentbeleuchtung bis zur Allgemeinbeleuchtung reichen.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerJOSX6
  • ProduktfamilieAdjustable projctors
  • ProduktgruppeLinear system
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)205
  • Breite (mm)32
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSCCode3911
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit