Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Keller S
Keller S
    Archiviert

    Keller S

    Die Geräte des Sortiments Keller sind mit 24VDC COB-LEDs mit hoher Lichtleistung ausgestattet und eine minimale Geometrie ist mit guter mechanischer und optischer Qualität kombiniert. Hergestellt aus eloxiertem Aluminium, eignen sie sich für den Einbau in besonders aggressiven Umgebungen.
    Spezifikation
    • Die Geräte des Sortiments Keller sind mit 24VDC COB-LEDs mit hoher Lichtleistung ausgestattet und eine minimale Geometrie ist mit guter mechanischer und optischer Qualität kombiniert. Hergestellt aus eloxiertem Aluminium, eignen sie sich für den Einbau in besonders aggressiven Umgebungen.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKELLERS
    • ProduktfamilieWalllights
    • ProduktgruppeFixed
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-08-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)70
    • Breite (mm)59
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit