Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100
Pipes T 45 / 100 & TC 100

    Pipes T 45 / 100 & TC 100

    4.2 von 5 Sternen4.2(51 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Strecken-Spotlight

    Sein innovatives Design macht es unwiderstehlich.

    Die schlichte Form ist neutral und vielseitig einsetzbar, sodass sie sich problemlos überall integrieren lässt. Dank vielfältiger Anwendungsmöglichkeiten, kompromissloser Leistung und hoher Effizienz zieht sie die Blicke auf sich und schafft eine besondere Atmosphäre im Raum.

    Die Vorderseite der Leuchte ist ihr Alleinstellungsmerkmal. Um einen hohen Sehkomfort zu erzielen, ist der Reflektor nach innen vertieft, während der Trichter als Übergangszone dient, um den Kontrast zu minimieren.

    Design: Serge Cornelissen

    Versionen:

    • Rohre T 45 (Durchmesser: 45 mm, Höhe: 164 mm)
    • Rohre T 100 (Durchmesser: 100 mm, Höhe: 235 mm)
    • Rohre TC 100 (Durchmesser: 100 mm, Höhe: 140 mm)
    Spezifikation
    • Luminaire luminous flux: 581 lm - 3106 lm

      Optics: 15°, 20°, Zoom spot 21°-47°, 27° HC, 30°, 36°, 37° HC, 40°, 43° HC, 56°, 60

      Led colour: 927, 930, 935, 940, Alaska, Clear white, Fresh rose, Plant white, Tunable white 2700-6500K, Warm crispy, Warm vivid

      Driver: CASAMBI, DALI-2, FO, TD

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpipest
    • ProduktfamilieSpots & Downlights
    • ProduktgruppePipes
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-22
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inSlowenien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000030
    • ETIM-NameAccessories for lighting
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 00 00
    • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring