Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
9000E II Kitchen Mixer with self-closing handshower and DW-connection

9000E II Kitchen Mixer with self-closing handshower and DW-connection

Google-Übersetzung,
Küchenarmatur mit C-Auslauf, Spülmaschinenanschluss und Selbstschluss-Handbrause. Ecosafe Mixer mit Kaltstart- und Softclosing-Funktion. Einstellbarer Durchflussregler und Temperaturbegrenzer. Chrom RSK 8308882 NRF 4300927 80060010 80066000 RSK 8308972 LVI 6258271
Spezifikation
  • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. With selfclosing handshower, sleeve and hose. With dishwasher connector. Adjusable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Soft PEX® hoses with 10 mm connector (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm. Base Ø52 mm.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer80060000
  • ProduktfamilieKitchen Mixers
  • ProduktgruppeFM Mattsson 9000E
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)384
  • Breite (mm)52
  • Tiefe (mm)233
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialZink
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)3.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit