Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
9000E I Kitchen Mixer

9000E I Kitchen Mixer

Google-Übersetzung,
Küchenmischer mit U-Auslauf. Ecosafe Mixer mit Kaltstart- und Softclosing-Funktion. Einstellbarer Durchflussregler und Temperaturbegrenzer. Energieklasse BC. Chrom RSK 8308938 VVS 706095204 80100010 RSK 8310177 NRF 4300928 80106000 RSK 8308977 LVI 6258266 VVS 706095404
Spezifikation
  • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. Adjusable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Soft PEX® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm. Base Ø52 mm.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer80100000
  • ProduktfamilieKitchen Mixers
  • ProduktgruppeFM Mattsson 9000E
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)387
  • Breite (mm)52
  • Tiefe (mm)233
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialZink
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)1.8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit