Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
9000E I Kitchen Mixer
9000E I Kitchen Mixer

    9000E I Kitchen Mixer

    Google-Übersetzung,
    Küchenmischer mit Sparluftsprudler und Softclosing. Einstellbarer Durchflussregler und Temperaturbegrenzer. Energieklasse C. Chrom RSK 8310177 NRF 4300928 Eine optimale Verschmelzung von Design und Funktion. Die Serie FM Mattsson 9000E läutet eine neue Generation von Mixern ein, die bis ins kleinste Detail umweltfreundlich konstruiert sind. Die Armatur bringt Schönheit und technische Perfektion in Ihre Küche. Bereits in der Basisversion verfügt die Armatur über einzigartige Funktionen, die Energie sparen, ohne auf Komfort verzichten zu müssen.
    Spezifikation
    • EcoSafe mixer. Cold start. Soft closing with ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer80100010
    • ProduktfamilieKitchen Mixers
    • ProduktgruppeFM Mattsson 9000E
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)387
    • Breite (mm)100
    • Tiefe (mm)233
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialZink
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationDurchflussregler
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit