Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
9000E III Kitchen Mixer
9000E III Kitchen Mixer

    9000E III Kitchen Mixer

    Google-Übersetzung,
    Küchenmischer mit Sparluftsprudler, Kaltstart und Softclosing-Funktion. Einstellbarer Durchflussregler und Temperaturbegrenzer. Energieklasse BC. Chrom RSK 8308939 80200010 RSK 8310179 NRF 4300931 80206000 RSK 8308978 LVI 6258264 VVS 706096404
    Spezifikation
    • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. Adjusable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Soft PEX® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm. Base Ø52 mm.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer80200000
    • ProduktfamilieKitchen Mixers
    • ProduktgruppeFM Mattsson 9000E
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)355
    • Breite (mm)52
    • Tiefe (mm)233
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialZink
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)1.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationDurchflussregler
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit