Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Siljan Kitchen mixer with DW-connector and flexible aerator
Siljan Kitchen mixer with DW-connector and flexible aerator

    Siljan Kitchen mixer with DW-connector and flexible aerator

    Google-Übersetzung,

    Küchenmischer mit J-Auslauf, dw-Anschluss und flexiblem Luftsprudler. Ecosafe Mischer mit Kaltstart- und Softclosing-Funktion. Einstellbarer Durchflussregler und Temperaturbegrenzer. Energieklasse C. Chrom.
    RSK 8310757

    83013010 RSK 8310758 NRF

    Spezifikation
    • EcoSafe® mixer.
      Cold Start.
      Dishwasher connector.
      Soft closing with ceramic cartridge.
      Adjusable flow control and temperature limiter.
      Flexible aerator with Eco Flow.
      Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. 
      Soft PEX® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided). 
      Hole diameter Ø34-37 mm.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer83013000
    • ProduktfamilieKitchen Mixers
    • ProduktgruppeFM Mattsson Siljan
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)375
    • Breite (mm)51
    • Tiefe (mm)220
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialZink
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)1.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit