Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Siljan Kitchen Mixer LF
Siljan Kitchen Mixer LF

    Siljan Kitchen Mixer LF

    Google-Übersetzung,
    EcoSafe Küchenmischer mit Absenkautomatik und Kaltstart. Schwenkbarer Auslauf und Soft PEX®-Schläuche mit 3/8"-Anschlussmutter. Bleifreies und 4MS-zugelassenes Messing. Chrom. RSK 8310411 Siljan ist die neue Markenkollektion von FM Mattsson. Sie umfasst eine breite Palette von Produkten mit einem starken Fokus auf Design und intelligenter Technologie. Im Einklang mit unserer Vision, sich um Mensch und Umwelt zu kümmern, ist Siljan eine natürliche Wahl für alle, die einen nachhaltigen Lebensstil anstreben.Eine große Auswahl an Modellen garantiert, dass Sie genau die richtige Lösung für Ihre Küche finden.
    Spezifikation
    • EcoSafe® mixer. Cold Start. Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer85000010
    • ProduktfamilieKitchen Mixers
    • ProduktgruppeFM Mattsson Siljan
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)375
    • Tiefe (mm)220
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialZink
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit