Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
9000XE Kitchen mixer LEED 4,5 l/min with integrated electronic dishwasher valve
9000XE Kitchen mixer LEED 4,5 l/min with integrated electronic dishwasher valve
9000XE Kitchen mixer LEED 4,5 l/min with integrated electronic dishwasher valve
9000XE Kitchen mixer LEED 4,5 l/min with integrated electronic dishwasher valve

    9000XE Kitchen mixer LEED 4,5 l/min with integrated electronic dishwasher valve

    Google-Übersetzung,

    START IM DEZEMBER 2023!!

    9000XE ist eine komplette Serie für Küchen und Badezimmer. Das Sortiment ist mit neuen Energiesparfunktionen und Durchflussraten sowie nachhaltigen, bleifreien Materialien, die den aktuellen gesetzlichen und Marktanforderungen entsprechen, zukunftssicher. Das gesamte Sortiment ist in Chrom oder in gebürstetem Chrom erhältlich – hergestellt in Mora von Profis, für Profis und für angehende Profis.

    9000XE-Produkte sind in zwei Ausführungen erhältlich – Chrom oder gebürstetes Chrom. Das Material ist langlebig und bleifrei und erfüllt die hohen Nachhaltigkeitsanforderungen Ihres Projekts. Wir legen großen Wert darauf, dass unsere Mischer eine lange Lebensdauer haben, ganz gleich für welche Ausführung Sie sich entscheiden.

    Die Küchenmixer 9000XE verfügen über optimierte Durchflussraten, die den aktuellen gesetzlichen und Marktanforderungen entsprechen. Sie sind mit intelligenten, innovativen Energiesparfunktionen wie Kaltstart, Soft-Closing, einer Temperaturbegrenzerfunktion und einem energie- und wassersparenden Luftsprudler ausgestattet. Darüber hinaus verfügen diese Küchenarmaturen über eine langlebige Oberfläche aus Chrom oder gebürstetem Chrom und passen in jede Küche, unabhängig von ihrer Größe. Wählen Sie zwischen einem C-Auslauf, einem U-Auslauf und einem Flexi-Auslauf.

    Die Küchenarmatur 9000XE mit C-Auslauf in Chrom oder gebürstetem Chrom passt in jede Küche, unabhängig von ihrer Größe. Dieser Küchenmixer ist bleifrei und mit unseren smarten, innovativen Energiesparfunktionen wie Kaltstart, Softclosing, einer Temperaturbegrenzerfunktion und einem energie- und wassersparenden Luftsprudler ausgestattet. Sein zeitloses, praktisches Design macht es zu einer funktionalen und ästhetisch langlebigen Ergänzung für jedes moderne Zuhause. Dieser Küchenmixer verfügt über ein integriertes elektronisches Spülmaschinenventil.

    Dieses Produkt ist LEED-zertifiziert, was bedeutet, dass es die Durchflussanforderungen erfüllt, die für bestimmte neue Gebäude und Umbauten gelten:

    Chrom. BREEAM- und LEED-Version. Mit integriertem elektronischem Spülmaschinenventil. Durchfluss 4,5 l/min. Art.-Nr.: 8602-7010 RSK: 8311594 NRF: 4301039 LVI: 6258354.

    Gebürstetes Chrom, BREEAM- und LEED-Version. Mit integriertem elektronischem Spülmaschinenventil. Durchfluss 4,5 l/min. Art.-Nr.: 8602-7013 RSK: 8311600 NRF: 4301042.


    Spezifikation
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Integrated electronic dishwasher valve
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Eco Flow (energy and water saving aerator)
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Lead Free material
      • Hole diameter Ø34-37 mm
      • Pull out telescopic hand shower with two spray patterns (normal and rinse)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer860270XX
    • ProduktfamilieKitchen Mixers
    • Produktgruppe9000XE
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)378
    • Tiefe (mm)235
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrome
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)2.06
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011431
    • ETIM-NameKitchen mixing tap
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit