Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
9000XE flexi kitchen mixer
9000XE flexi kitchen mixer
9000XE flexi kitchen mixer
9000XE flexi kitchen mixer

    9000XE flexi kitchen mixer

    Google-Übersetzung,

    9000XE ist eine komplette Serie für Küchen und Badezimmer. Das Sortiment ist mit neuen Energiesparfunktionen und Durchflussraten sowie nachhaltigen, bleifreien Materialien, die den aktuellen gesetzlichen und Marktanforderungen entsprechen, zukunftssicher. Das gesamte Sortiment ist in Chrom oder in gebürstetem Chrom erhältlich – hergestellt in Mora von Profis, für Profis und für angehende Profis.

    9000XE-Produkte sind in zwei Ausführungen erhältlich – Chrom oder gebürstetes Chrom. Das Material ist langlebig und bleifrei und erfüllt die hohen Nachhaltigkeitsanforderungen Ihres Projekts. Wir legen großen Wert darauf, dass unsere Mischer eine lange Lebensdauer haben, ganz gleich für welche Ausführung Sie sich entscheiden.

    Die Küchenmixer 9000XE verfügen über optimierte Durchflussraten, die den aktuellen gesetzlichen und Marktanforderungen entsprechen. Sie sind mit intelligenten, innovativen Energiesparfunktionen wie Kaltstart, Soft-Closing, einer Temperaturbegrenzerfunktion und einem energie- und wassersparenden Luftsprudler ausgestattet. Darüber hinaus verfügen diese Küchenarmaturen über eine langlebige Oberfläche aus Chrom oder gebürstetem Chrom und passen in jede Küche, unabhängig von ihrer Größe. Wählen Sie zwischen einem C-Auslauf, einem U-Auslauf und einem Flexi-Auslauf.

    Die Küchenarmatur 9000XE mit flexiblem Auslauf in Chrom verfügt über eine abnehmbare Handbrause. Mit abnehmbarem Auslauf und verschiedenen Strahleinstellungen ist er vielseitig, praktisch und flexibel.
    Dieser Küchenmixer ist bleifrei und mit unseren smarten, innovativen Energiesparfunktionen wie Kaltstart, Softclosing, einer Temperaturbegrenzerfunktion und einem energie- und wassersparenden Luftsprudler ausgestattet.

    Chrom. Flexi-Auslauf. Fließen; 6 l/min. Art.-Nr.: 8613-0010 RSK: 8311619 NRF: 4301031 LVI: 6258349 VVS: 716263104

    Gebürstetes Chrom. Flexi-Auslauf. Fließen; 6 l/min. Art.-Nr.: 8613-0013 RSK: 8311621 NRF: 4301033 VVS: 716236114

    Spezifikation
      • Cold Start
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Hose, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
      • Nozzle with concentrated jet and handshower
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717
      • Lead Free material
      • Hole diameter Ø34-37 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer861300XX
    • ProduktfamilieKitchen Mixers
    • Produktgruppe9000XE
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)525
    • Tiefe (mm)232
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrome
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)2.88
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011431
    • ETIM-NameKitchen mixing tap
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit