Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Al-advance GD
Al-advance GD
Al-advance GD
    Fondital

    Al-advance GD

    Google-Übersetzung,

    Trockenheizkörper aus Naturstein. Unsere ölfreien Elektroheizkörper verfügen über ein digitales Display und leicht erreichbare Bedienelemente. Außerdem ist ein abnehmbarer Luftbefeuchter bequem an der linken Seite des Geräts angebracht.

    PLUS
    - 100 % IN ITALIEN HERGESTELLT
    - Ein abnehmbarer Luftbefeuchter ist bequem angebracht
    - LCD-Schnittstelle
    - Täglicher oder wöchentlicher Timer

    Spezifikation
    • FEATURES
      Aluminium alloy body with low thermal inertia
      Aluminium side panels
      IP24 protection class
      Electronic temperature regulation (PI controller)
      NTC temperature probe
      Operating modes: Programming/Comfort/Reduced temperature/Frost protection/Button lock

      All AL-ADVANCE GD models are guaranteed models for 2 years from the date of installation against all manufacturing defects providing the heating system is conforming to the regulations.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeral_advance_gd
    • ProduktfamilieRadiators
    • ProduktgruppeElectrical Radiators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)578
    • Tiefe (mm)97
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationElektroheizung
    • ETIM-CodeEC000593
    • ETIM-NameRadiator (electric)
    • UNSPSCNameRadiators
    • UNSPSCCode40101801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators
    • Klassifizierung23 82 29
    • Format2014TitelRadiators
    • OmniClassNummer23-33 15 00
    • OmniClassTitelHVAC Heating Units
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika Nordamerika