Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Calidor Super B4 800 mm - Bottom Connection
Calidor Super B4 800 mm - Bottom Connection
Calidor Super B4 800 mm - Bottom Connection
Calidor Super B4 800 mm - Bottom Connection
Calidor Super B4 800 mm - Bottom Connection
Calidor Super B4 800 mm - Bottom Connection
Calidor Super B4 800 mm - Bottom Connection
    Fondital

    Calidor Super B4 800 mm - Bottom Connection

    Google-Übersetzung,

    Fondital Aluminium-Heizkörper, voreingestellt mit Bodenanschluss-Kit, wird zum idealen Ersatz für alte Stahlplatten-Heizkörpersysteme.

    PLUS
    - Ideal für Niedertemperaturanwendungen
    - Leicht und einfach zu installieren
    - Geringe thermische Trägheit
    - Betriebsdruck: 16 bar
    - Spitzendruck geprüft bis: 60 bar

    Spezifikation
    • Calidor Super B4 radiator:
      - Ideal for low temperature heating systems
      - Excellent weight/power ratio, which facilitates handling and installation
      - Modular: perfect for any space
      - High technological content: 3 international patents
      - Unalterable over time,thanks to its double varnish coating: anaphoresis and powder
      - 100% made in Italy
      - Nominal pressure: 16 bar
      - Pressure Test (undergone by 100% of manufactured products): 24 bar
      - Bursting pressure: 60 bar
      - Greater heat exchange = outstanding performances, low power consumption

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercalidor_super_b4_800_mm_bc
    • ProduktfamilieRadiators
    • ProduktgruppeElectrical and Water Radiators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)857
    • Tiefe (mm)97
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationStandheizung
    • ETIM-CodeEG015710
    • ETIM-NameRadiators/convectors
    • UNSPSCNameRadiators
    • UNSPSCCode40101801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators
    • Klassifizierung23 82 29
    • Format2014TitelRadiators
    • OmniClassNummer23-33 15 00
    • OmniClassTitelHVAC Heating Units
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit