Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Antea RTN
Fondital

Antea RTN

Google-Übersetzung,

Wandhängender Gaskessel mit offener Kammer und natürlichem Zug, nur ch.
Anschluss an einen externen Warmwasserspeicher (optional) mit externem 3-Wege-Ventil (optional)

PLUS

  • Kompakte Abmessungen, nur 250 mm tief
  • LCD-Benutzeroberfläche mit Diagnose
  • Temperierung mit externem Fühler (optional)
  • Multifunktionsrelais zum Anschluss an Systeme mit Zonenventilen oder an ein externes Pumpenmanagement oder an ein Fernalarmsignal
Spezifikation
  • FEATURES

    • Heating expansion vessel - 7 litres
    • Mono-thermal primary heat exchanger
    • Hydraulic unit in composite material
    • Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
    • Automatic by-pass

    This model is ONLY available for EXTRA EU countries

Technische Spezifikation
  • Referenznummerantea_rtn
  • ProduktfamilieBoilers
  • ProduktgruppeWall-hung and floor-standing boilers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-01-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)700
  • Breite (mm)400
  • Tiefe (mm)250
Verwandt
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)24
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
  • IFCClassificationKessel
  • ETIM-CodeEG015210
  • ETIM-NameBoilers and heaters
  • UNSPSCNameBoilers
  • UNSPSCCode401020
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoilers
  • Klassifizierung23 52 00
  • Format2014TitelHeating Boilers
  • OmniClassNummer23-33 15 00
  • OmniClassTitelHVAC Heating Units
  • CSIUniFormatIICodeD3020
  • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Südamerika Ozeanien Europa Afrika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit