Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cool 1490
Cool 1490
Cool 1490
Cool 1490
Cool 1490
Cool 1490
    Fondital

    Cool 1490

    Google-Übersetzung,

    COOL bietet vielseitige Badeinrichtungslösungen, die in einer Vielzahl von Ausführungen und Abmessungen erhältlich sind: 20 Modelle, erhältlich in 24 Farben, Achsabstände zwischen 400 und 600, Höhen von 858 bis 1740 und 2 Arten von Hydraulikanschlüssen. Die elegante COOL-Kollektion bietet innovative und patentierte technische Lösungen.

    KÜHLES PLUS

    • Aleternum Total Anti-Korrosionsbehandlung bei allen Modellen im Preis inbegriffen
    • 2 Arten von Hydraulikanschlüssen: traditionell und zentral von unten
    • 100 % IN ITALIEN HERGESTELLT
    • Doppelte Beschichtung für dauerhaftes Finish: Anaphorese + Pulverbeschichtung
    Spezifikation
    • All models COOL are guaranteed 12 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance. 

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar); Maximum working temperature: 120 °C
      Characteristic equation of the model Ф=Кm ΔТn
      The thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the MRT Lab of the Milan Polytechnic, notified body №1695. 

      24 colours
      20 models
      centre distances between 400 and 600
      4 heights from 858 to 1740
      2 types of hydraulic connections: traditional and central from below

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCool-bath-radiator-1490
    • ProduktfamilieRadiators
    • ProduktgruppeElectrical and Water Radiators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-17
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)1488
    • Tiefe (mm)26
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationStandheizung
    • ETIM-CodeEC011023
    • ETIM-NameTube radiator
    • UNSPSCNameRadiators
    • UNSPSCCode40101801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLow temperature hot water (LTHW) heated towel rails
    • Klassifizierung23 82 29
    • Format2014TitelRadiators
    • OmniClassNummer23-31 25 25 13
    • OmniClassTitelWater Heated Towel Bars
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit