Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Formentera PRO CTN
Formentera PRO CTN
Formentera PRO CTN
    Fondital

    Formentera PRO CTN

    Google-Übersetzung,

    FORMENTERA PRO CTN
    Formentera PRO CTN ist ein wandhängender Gaskessel mit offener Kammer und natürlichem Zug mit sofortiger Brauchwasserbereitung und niedrigen NOx-Emissionen. Der Kessel ist mit einer Touchscreen-Benutzeroberfläche ausgestattet und für den Betrieb mit Erdgas oder Flüssiggas voreingestellt.

    PLUS
    - Wassergekühlter überstöchiometrischer atmosphärischer Gasbrenner mit niedrigen NOx-Emissionen
    - Steuerungen zur Verwaltung von 2 verschiedenen Arten von thermischen Solaranlagen, die serienmäßig eingebaut sind
    - Temperierung mit externer Sonde (optional)
    - Multifunktionsrelais zum Anschluss an Systeme mit Zonenventilen oder an ein externes Pumpenmanagement oder an ein Fernalarmsignal
    - Warmwasser-Wärmetauscher aus Edelstahl mit 26 Platten

    Spezifikation
    • FEATURES
      - Installation flexibility thanks to IPX5D electrical protection degree
      - Mono-thermal primary heat exchanger
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - Automatic by-pass
      - 7-litre heating expansion vessel
      - High-efficiency circulation pump with built-in air purging device

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerformentera_pro_ctn
    • ProduktfamilieBoilers
    • ProduktgruppeWall-hung and floor-standing boilers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)750
    • Breite (mm)420
    • Tiefe (mm)315
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
    • IFCClassificationKessel
    • ETIM-CodeEG015210
    • ETIM-NameBoilers and heaters
    • UNSPSCNameBoilers
    • UNSPSCCode401020
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoilers
    • Klassifizierung23 52 00
    • Format2014TitelHeating Boilers
    • OmniClassNummer23-33 15 00
    • OmniClassTitelHVAC Heating Units
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit