Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Itaca CH KR - Indoor Installation
Fondital

Itaca CH KR - Indoor Installation

Google-Übersetzung,

ITACA CH KR - SCHRANKMODUL FÜR INNENINSTALLATION
Modularer Brennwert-Wärmeerzeuger für Heizräume

PLUS
- Klasse 6 der NOx-Emissionen
- Doppelte elektronische Steuerung des CH-Wasserdurchflusses
- Integriertes Abgasrückschlagventil
- Mehrsprachige Punktmatrix-Anzeigeschnittstelle
- Hochleistungswärmetauscher aus Edelstahl
- Hohe Modulationsverhältnisse: für Einzelmodul bis 1:10; für modularen Generator bis 1:70
- Integriertes Kaskadenmanagementsystem
- Möglichkeit, bis zu 6 Kaskadenkessel zu installieren

Spezifikation
  • FEATURES
    - Under-boiler hydraulic unit to be installed with water (insulated) and gas collectors, high-efficiency circulation pump, water and gas connecting ramps, expansion vessel
    - Two-way shut-off taps on flow and return
    - Alarm output or LPG valve control, input for external probe, ambient thermostat, water heater probe, connection for solar pump, plant pump
    - 0-10 V control in temperature for regulation
    - Cascade management with Master Slave system from boiler control panel
    - Available in the following versions: with direct collectors; with hydraulic separator; with plate exchanger

    - Supplied with flue gas duct

    - Indoor installations on supporting structure


      Technische Spezifikation
      • Referenznummeritaca_ch_kr_indoor_installation
      • ProduktfamilieBoilers
      • ProduktgruppeWall-hung and floor-standing boilers
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2020-09-14
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialAluminium
      • Sekundär MaterialEdelstahl
      • Entwickelt inItalien
      • Hergestellt inItalien
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
      • IFCClassificationKessel
      • ETIM-CodeEG015210
      • ETIM-NameBoilers and heaters
      • UNSPSCNameCondensing units
      • UNSPSCCode40101704
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08_34
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas fired condensing boilers
      • Klassifizierung23 52 16
      • Format2014TitelCondensing Boilers
      • OmniClassNummer23-33 11 13
      • OmniClassTitelCondensing Boilers
      • CSIUniFormatIICodeD3020
      • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Asien Südamerika Ozeanien Europa Afrika Nordamerika
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit