Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
eBlitz Core
eBlitz Core
eBlitz Core
    Fondital

    eBlitz Core

    Elektrischer heizkörper mit trockener trägheit

    • Körper aus Aluminium: erreicht schnell die gewünschte Temperatur
    • Integrierte hintergrundbeleuchtete LCD-Schnittstelle
    • NTC-Temperaturfühler und elektronische Temperaturregelung
    • Fenster-Offen-Erkennung
    Spezifikation
    • TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

      • Inklusive Befestigungssystem
      • Tages- oder Wochenprogrammierung mit adaptiver Heizsteuerung
      • Tastatursperre
      • Eingebauter EIN/AUS-Schalter
      • Gangreserve> 2h

      Auf alle Modelle eBlitz Core wird ab dem Installationsdatum eine Garantie für Schäden, die auf Herstellungsfehler zurückzuführen sind, geleistet: 2 Jahre auf elektrische Komponenten und 10 Jahre auf den Aluminiumheizkörper.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummereblitz_core
    • ProduktfamilieRadiators
    • ProduktgruppeElectrical Radiators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)577
    • Tiefe (mm)97
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationElektroheizung
    • ETIM-CodeEC000593
    • ETIM-NameRadiator (electric)
    • UNSPSCNameRadiators
    • UNSPSCCode40101801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators
    • Klassifizierung23 82 29
    • Format2014TitelRadiators
    • OmniClassNummer23-33 15 00
    • OmniClassTitelHVAC Heating Units
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit