Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Formentera CTFS
Formentera CTFS
Formentera CTFS
    Fondital

    Formentera CTFS

    Google-Übersetzung,

    FORMENTERA CTFS
    Formentera CTFS ist ein wandhängender Gas-Kombi-Durchlauferhitzer mit abgedichteter Kammer und Zwangszug. Der Kessel ist mit einer Touchscreen-Benutzeroberfläche ausgestattet und für den Betrieb mit Erdgas oder Flüssiggas voreingestellt.

    PLUS
    - Touchscreen-Benutzeroberfläche
    - Die Raumtemperatur kann vom Heizkessel aus eingestellt werden, wenn ein externer Fühler installiert ist
    - Warmwasser-Wärmetauscher mit 26 Platten
    - Steuerungen zur Verwaltung von drei verschiedenen Arten von thermischen Solaranlagen, die serienmäßig eingebaut sind
    - Austauschsatz für die Kesselhydraulik

    Spezifikation
    • FEATURES
      - Mono-thermal primary heat exchanger
      - 26-plate DHW stainless steel exchanger
      - 3-speed pump with integrated air purging device
      - Built-in hydraulic unit including automatic bypass, safety valve, pressure transducer, drain tap and expansion vessel connection
      - Integrated safety and modulation electronic board
      - Multifunctional relay for connection to systems with zone valves or to solar systems or to remote boiler shutdown alarms
      - Can be connected to an outdoor probe (optional) for sliding temperature function
      - Possibility of zone management, high and low temperature (optional)
      - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerformentera_ctfs
    • ProduktfamilieBoilers
    • ProduktgruppeWall-hung and floor-standing boilers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)750
    • Breite (mm)420
    • Tiefe (mm)315
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
    • IFCClassificationKessel
    • ETIM-CodeEG015210
    • ETIM-NameBoilers and heaters
    • UNSPSCNameBoilers
    • UNSPSCCode401020
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoilers
    • Klassifizierung23 52 00
    • Format2014TitelHeating Boilers
    • OmniClassNummer23-33 15 00
    • OmniClassTitelHVAC Heating Units
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Südamerika Ozeanien Europa Afrika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit