Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Garda S/90
Garda S/90
Garda S/90
    Fondital

    Garda S/90

    Google-Übersetzung,

    Das Hauptmerkmal des GARDA S90 ist optimal platzsparend, da er vertikal ausgefahren werden kann. Fügt sich in jeden Einrichtungsstil ein. Erhältlich in 7 Modellen.

    GARDA S/90 PLUS

    • STANDARDLIEFERUMFANG: Blöcke mit 3, 4, 5, 6 Abschnitten
    • Modular: perfekt für jeden Raum
    • 100 % IN ITALIEN HERGESTELLT
    • Doppelte Beschichtung für dauerhaftes Finish: Anaphorese + Pulverbeschichtung

    Spezifikation
    • All models GARDA S90 are guaranteed 10 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance. 

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar)
      Characteristic equation of the model Ф=Кm ΔТn
      The thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the Cetiat, notified body №1623. 

      GARDA S90:
      - Low thermal inertia;
      - Low water consumption;
      - Versatility;
      - Easy to stock and install;
      - Max working pressure: 16 bar.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummergarda_s90
    • ProduktfamilieRadiators
    • ProduktgruppeElectrical and Water Radiators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-23
    • Editionsnummer2
    • Tiefe (mm)90
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationStandheizung
    • ETIM-CodeEG015710
    • ETIM-NameRadiators/convectors
    • UNSPSCNameRadiators
    • UNSPSCCode40101801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators
    • Klassifizierung23 82 29
    • Format2014TitelRadiators
    • OmniClassNummer23-33 15 00
    • OmniClassTitelHVAC Heating Units
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika Nordamerika
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
    Ähnliche Produkte

    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit