Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Garda S/90 - AC
Garda S/90 - AC
Garda S/90 - AC
    Fondital

    Garda S/90 - AC

    Google-Übersetzung,

    Garda S/90 AC wurde speziell für die Installation mit Bodenanschluss entwickelt und bietet eine intelligente und flexible Lösung. Ihr Hauptmerkmal, das vertikale Design, ist der Schlüssel, um den begrenzten Platz optimal zu nutzen.

    PLUS
    - STANDARDLIEFERUMFANG: Blöcke mit 3, 5, 7, 9 Abschnitten
    - Flexible Lösung: niedriger zentraler Anschluss, niedriger seitlicher Anschluss
    - Doppelte Beschichtung für dauerhaftes Finish: Anaphorese + Pulverbeschichtung
    - Ideal für Niedertemperaturanwendungen

    Spezifikation
    • All models GARDA S/90 AC are guaranteed 10 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummergarda_s90_bc
    • ProduktfamilieRadiators
    • ProduktgruppeElectrical and Water Radiators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-29
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)90
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationStandheizung
    • ETIM-CodeEG015710
    • ETIM-NameRadiators/convectors
    • UNSPSCNameRadiators
    • UNSPSCCode40101801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators
    • Klassifizierung23 82 29
    • Format2014TitelRadiators
    • OmniClassNummer23-33 15 00
    • OmniClassTitelHVAC Heating Units
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit