Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ischia IN KC
Fondital

Ischia IN KC

Google-Übersetzung,

ISCHIA IN KC
Ischia IN KC ist ein wandmontierter Brennwertkessel zum Einbau mit sofortiger Warmwasserbereitung für den Außenbereich
Verwaltbar mit dem Zeitthermostat Spot.

PLUS
- Kompakt, nur 260 mm tief (inkl. Einbaurahmen)
- Standard-Fernbedienung zur Steuerung aller Kesselfunktionen
- Hohe Produktion von Brauchwasser, mehr Leistung während des Brauchwasserbetriebs
- Multifunktionsrelais zum Anschluss an Systeme mit Zonenventilen oder externem Pumpenmanagement oder Fernalarmsignal
- Modulationsverhältnis 1: 9
- Klasse 6 der NOx-Emissionen

Spezifikation
  • CARATTERISTICHE TECNICHE
    - Termoregolazione con sonda esterna (opzionale)
    - Scambiatore in termopolimeri e acciaio inox
    - Vaso di espansione riscaldamento da 9 litri
    - Parametri programmabili per adattare la caldaia all'installazione e storico degli allarmi
    - Scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox
    - Circolatore modulante con disareatore incorporato
    - By-pass automatico

Technische Spezifikation
  • Referenznummerischia_in_kc
  • ProduktfamilieBoilers
  • ProduktgruppeWall-hung and floor-standing boilers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)700
  • Breite (mm)400
  • Tiefe (mm)250
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
  • IFCClassificationKessel
  • ETIM-CodeEC000392
  • ETIM-NameInstantaneous water heater
  • UNSPSCNameBoilers
  • UNSPSCCode401020
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoilers
  • Klassifizierung23 52 16
  • Format2014TitelCondensing Boilers
  • OmniClassNummer23-33 11 13
  • OmniClassTitelCondensing Boilers
  • CSIUniFormatIICodeD3020
  • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit