Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ischia PRO CTN
Fondital

Ischia PRO CTN

Google-Übersetzung,

ISCHIA PRO CTN
Ischia PRO CTN ist ein wandmontierter Heizkessel mit offener Kammer, natürlichem Zug, niedrigen NOx-Emissionen und sofortiger Warmwasserbereitung.

PLUS
- Wassergekühlter hyperstichiometrischer atmosphärischer Gasbrenner mit niedrigen NOx-Emissionen
- Kompakt, nur 250 mm tief
- Benutzeroberfläche mit LCD
- Temperierung mit externer Sonde (optional)
- Modulierende Umwälzpumpe mit hohem Wirkungsgrad und eingebautem Entlüfter

Spezifikation
  • CARATTERISTICHE TECNICHE
    - Scambiatore di calore primario monotermico
    - Vaso di espansione riscaldamento da 7 litri
    - Relè multifunzione per il collegamento ad impianti con valvole di zona o impianto solare o segnalazione remota di allarme
    - Scambiatore sanitario a 26 piastre in acciaio inox
    - Interfaccia utente LCD con diagnostica
    - Funzione anti-fast, antigelo, antiblocco pompa, post-circolazione pompa, spazzacamino
    - Predisposizione per il collegamento al Comando Remoto (optional, fornito dal produttore)
    - By-pass automatico
    - Gruppo idraulico in materiale composito

Technische Spezifikation
  • Referenznummerischia_pro_ctn
  • ProduktfamilieBoilers
  • ProduktgruppeWall-hung and floor-standing boilers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)700
  • Breite (mm)400
  • Tiefe (mm)250
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
  • IFCClassificationKessel
  • ETIM-CodeEG015210
  • ETIM-NameBoilers and heaters
  • UNSPSCNameBoilers
  • UNSPSCCode401020
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoilers
  • Klassifizierung23 52 00
  • Format2014TitelHeating Boilers
  • OmniClassNummer23-33 00 00
  • OmniClassTitelHVAC Specific Products and Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD3020
  • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit