Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Itaca CH KR - Indoor Installation (ITALIA)
Itaca CH KR - Indoor Installation (ITALIA)
Itaca CH KR - Indoor Installation (ITALIA)
Itaca CH KR - Indoor Installation (ITALIA)
Itaca CH KR - Indoor Installation (ITALIA)
    Fondital

    Itaca CH KR - Indoor Installation (ITALIA)

    Google-Übersetzung,

    Modularer Brennwert-Wärmeerzeuger für Blockheizkraftwerke

    PLUS
    - Klasse 6 der NOx-Emissionen
    - Doppelte elektronische Durchflussregelung des Heizwassers
    - Integriertes Rauchrückschlagventil
    - Mehrsprachige Punktmatrix-Anzeigeschnittstelle
    - Hochleistungswärmetauscher aus Edelstahl
    - Hohe Modulationsverhältnisse: für Einzelmodul bis 1:10; für modularen Generator bis 1:70
    - Integriertes Kaskadenmanagementsystem
    - Möglichkeit, bis zu 6 Module in Reihe zu kombinieren

    Spezifikation
    • CARATTERISTICHE TECNICHE
      - Scambiatore di calore in acciaio inox ad alta efficienza
      - Grado di isolamento elettrico IPX4D
      - Uscita allarme o controllo valvola GPL, ingresso per sonda esterna, termostato ambiente, sonda bollitore, collegamento per pompa solare, pompa impianto
      - Gruppo idraulico sotto–caldaia da installare completo di sicurezze INAIL, valvola intercettazione combustibile, collettori acqua (coibentati) e gas, circolatore alta efficienza, rampe di collegamento acqua e gas, vaso espansione
      - Gestione 0-10 V in temperatura per regolazione
      - Fornito con collettore fumi
      - Ventilatore di combustione a velocità variabile
      - Accensione elettronica, rilevazione di fiamma a ionizzazione

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeritaca_ch_kr_indoor_installation_italia
    • ProduktfamilieBoilers
    • ProduktgruppeWall-hung and floor-standing boilers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
    • IFCClassificationKessel
    • ETIM-CodeEG015210
    • ETIM-NameBoilers and heaters
    • UNSPSCNameCondensing units
    • UNSPSCCode40101704
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas fired condensing boilers
    • Klassifizierung23 52 16
    • Format2014TitelCondensing Boilers
    • OmniClassNummer23-33 11 13
    • OmniClassTitelCondensing Boilers
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit