Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Itaca KB
Itaca KB
Itaca KB
Itaca KB
Itaca KB
Itaca KB
Itaca KB
    Fondital

    Itaca KB

    Google-Übersetzung,

    Wandhängender Brennwertkessel mit integriertem Wasserspeicher zur Brauchwasserbereitung

    Kompatibel mit dem intelligenten SPOT-Thermostat

    ITACA KB (HOHE EFFIZIENZ) PLUS

    • Standardmäßig gelieferter Umgebungstemperaturfühler
    • Modulationsverhältnis 1:9
    • Wärmegedämmter 45-Liter-Warmwasserspeicher aus Edelstahl
    • Zeitsteuerung der Warmwasserbereitung
    • Verwaltung einer Heizzone mit Umgebungstemperatursonde und zwei Zonen mit Zonen-Kit
    • Multifunktionsrelais zum Anschluss an Systeme mit Zonenventilen oder an Solaranlagen oder an Fernalarmsignal
    Spezifikation
    • FEATURES
      - Thermopolymer-covered stainless steel heat exchanger
      - Fully pre-mixed burner
      - Modulating gas valve with constant air-to-gas ratio
      - Variable-speed combustion fan
      - Modulating pump with air-purging device
      - 10-litre heating expansion vessel
      - Installation flexibility thanks to IPX5D electrical protection degree
      - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★★★
      - NOx emission class (EN 297):5
      - 45-litre stainless steel water heater with thermal insulation
      - Ready for connection to a GSM modem for remote switching on and off and malfunction alarm (optional equipment)
      - Multifunctional relay for connection to systems with zone valves or to solar systems or to remote boiler shutdown alarms
      - DHW “Comfort” function: ★★★

      PREPARED FOR CONNECTION TO
      - External probe
      - Open Therm Remote Control
      - Zone management board for high and low temperature heating
      - 2 ambient probes

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeritaca_kb
    • ProduktfamilieBoilers
    • ProduktgruppeWall-hung and floor-standing boilers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)861
    • Breite (mm)580
    • Tiefe (mm)402
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
    • IFCClassificationKessel
    • ETIM-CodeEC000392
    • ETIM-NameInstantaneous water heater
    • UNSPSCNameBoilers
    • UNSPSCCode401020
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoilers
    • Klassifizierung23 52 16
    • Format2014TitelCondensing Boilers
    • OmniClassNummer23-33 11 13
    • OmniClassTitelCondensing Boilers
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit