Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Minorca KC
Minorca KC
Minorca KC
Minorca KC
    Fondital

    Minorca KC

    Google-Übersetzung,

    MENORCA KC
    Wandhängender Brennwertkessel mit Vormischfunktion für die sofortige Warmwasserbereitung.

    PLUS
    - Kompakte Abmessungen, nur 250 mm tief
    - Klasse 6 der NOx-Emissionen
    - Temperierung mit externer Sonde (optional)
    - LCD-Benutzeroberfläche mit Diagnose
    - Primärwärmetauscher aus Aluminium

    Spezifikation
    • FEATURES
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - 7-litre heating expansion vessel
      - Wide modulation range 1:5
      - Fully pre-mixed burner
      - Stainless steel DHW plate heat exchanger
      - Hydraulic unit in composite material
      - NTC temperaure probe on flow and return lines
      - Automatic by-pass

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerminorca_kc
    • ProduktfamilieBoilers
    • ProduktgruppeWall-hung and floor-standing boilers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)700
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)250
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
    • IFCClassificationKessel
    • ETIM-CodeEC000392
    • ETIM-NameInstantaneous water heater
    • UNSPSCNameBoilers
    • UNSPSCCode401020
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoilers
    • Klassifizierung23 52 16
    • Format2014TitelCondensing Boilers
    • OmniClassNummer23-33 11 13
    • OmniClassTitelCondensing Boilers
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit