Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pegasus Compact IN KBS
Fondital

Pegasus Compact IN KBS

Google-Übersetzung,

Brennwertkessel mit sofortiger Warmwasserbereitung und mit einspiraligem Solar-Warmwasserspeicher - eingebaut für den Außenbereich
Komplett mit Hydraulikeinheit und Elektronik für die Steuerung der Solarthermie
Verwaltbar mit dem Zeitthermostat Spot.

PLUS
- Umgebungstemperatursonde serienmäßig
- Modulationsverhältnis 1: 9
- Standard-Fernbedienung zur Steuerung aller Kesselfunktionen
- 160-Liter-Edelstahlkessel mit Single Coil
- Erhältlich in der Version KBS mit einer Direktzone, in der Version KBS-V mit einer integrierten Direkt- und einer Mischzone und in der Version KBS-Z mit einer Direkt- und zwei integrierten Mischzonen.
- Vormontierte Hydraulikgruppen

Spezifikation
  • CARATTERISTICHE TECNICHE
    - Scambiatore in termopolimeri e acciaio inox
    - Termoregolazione con sonda esterna (opzionale)
    - Vaso di espansione sanitario da 12 litri
    - Vaso di espansione solare da 12 litri

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpegasus_compact_in_kbs
  • ProduktfamilieBoilers
  • ProduktgruppeWall-hung and floor-standing boilers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2200
  • Breite (mm)900
  • Tiefe (mm)350
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
  • IFCClassificationKessel
  • ETIM-CodeEG015210
  • ETIM-NameBoilers and heaters
  • UNSPSCNameBoilers
  • UNSPSCCode401020
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoilers
  • Klassifizierung23 52 16
  • Format2014TitelCondensing Boilers
  • OmniClassNummer23-33 11 13
  • OmniClassTitelCondensing Boilers
  • CSIUniFormatIICodeD3020
  • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit