Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Surestep Material
Surestep Material
Surestep Material

    Surestep Material

    Mit seinen Optiken in neutraler Farbgebung liegt Surestep Material überall dort richtig, wo Rutschhemmung R10 gefordert ist und Wert auf Design gelegt wird. Die Beton-, Granit- und Seagrass-Optiken zeigen eine gelungene Verbindung von Funktionalität und Design. Für Kombinationsverlegungen auf angrenzenden Flächen finden sich übrigens auch passende Dessins im aktuellen Eternal-Angebot.
    Spezifikation
    • Roll size: 27 m long x 2 m wide
      Surface finish: PUR Pearl
      Classification commercial use: 34
      Classification light industrial use: 43
      Total thickness: 2 mm
      Wear layer thickness: 0.7 mm
      Total weight: 2750 g/m2
      Impact sound reduction: 5 dB
      Dimensional stability: ≤ 0.1%
      Castor chair continuous use: pass
      Residual indentation: ≤ 0.10 mm (typical value 0.04 mm)
      Colour fastness to light: ≥ 6
      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      Resistance to chemicals: very good
      Flexibility: Ø 10 mm
      Use in wet areas: no
      Slip resistance (DIN 51130): R10
      Slip resistance (EN 13845 Annex C): ESf
      Slip resistance (EN 13845 Annex D 50.000 revolutions): pass
      Step is manufactured using 100% electricity from renewable sources.
      Recycled content (mass): ≥ 24%

      DoP: 0200101-DoP-306
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFO-SU-MA
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeSafety Vinyl
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-22
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)27000
    • Breite (mm)2000
    • Tiefe (mm)2
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    • Nettogewicht (kg)2.75
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_71_61
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungParticle-based enhanced slip-resistant polyvinyl chloride (PVC) sheets
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 15
    • OmniClassTitelResilient Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit