Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Allura 0,70/0,55
Allura 0,70/0,55
Allura 0,70/0,55
Allura 0,70/0,55
Allura 0,70/0,55
Allura 0,70/0,55

    Allura 0,70/0,55

    Allura Dryback zeigt die komplette Bandbreite an Designmöglichkeiten zur festen Verklebung und bietet folgende Vorteile:
    • Langlebige Produktlösung für höchste Beanspruchung• Beste Performance dank vollflächiger Verklebung• Maximale Auswahl an Farben, Formen und Formaten
    Alle Optiken werden in den Nutzschichten 0,70 und 0,55 mm angeboten, eine breite Auswahl auch in 0,40 mm.
    Allura Dryback beinhaltet über 100 verschiedene Designs in unterschiedlichen Planken- und Fliesengrößen. Hinzugekommen sind kreisförmige Fliesen, mit denen farbige Akzente gesetzt werden können. Die Kollektion besteht aus zwei Designrichtungen: Allura Wood und Allura Material

    Spezifikation
    • Formate für Dryback:
      120x20 cm
      150x28 cm
      180x32 cm
      100x15 cm
      150x15 cm
      50x15 cm
      90x15 cm (Fischgrät)
      50x50 cm
      100x100 cm
      40 cm Kreis auf 50x50 cm Fliese (Allura Circle)
      Für ein möglichst realistisches Design enthalten die Allura Dryback Produkte 2 - bzw. 4- seitig gefaste Kanten und eine teilweise Dekorsynchrone Oberflächenprägung.
      Neben der verklebten Version, sind viele Designs auch als Click, Flex (Haftfixierung) oder als komplette Loose-Lay-Versionen mit Ease und Puzzle erhältlich.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFO-AL-07
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeLuxury Vinyl Tiles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-02-04
    • Editionsnummer3
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
    • Klassifizierung09 65 19
    • Format2014TitelResilient Tile Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 00
    • OmniClassTitelFloor Coverings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit