Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Coral®
Coral®
Coral®

    Coral®

    Mit moderner Streifenoptik und dichtem, hohen Flor verleiht Coral Welcome jedem Eingangsbereich eine unverwechselbare, ästhetische Ausstrahlung.
    Darüber hinaus ist dieses Produkt in puncto Ökologie und Nachhaltigkeit wegweisend konzipiert: Coral Welcome wird aus 100 % recyceltem Econyl-Garn hergestellt, das aus aufbereiteten Industrieabfällen, wie z. B. alten Fischernetzen, gewonnen wird; dass Trägermaterial besteht aus recycelten PET-Flaschen.Coral Welcome – ein optisch ansprechendes Produkt mit nachhaltigem Charakter.
    ■ Ausgezeichnete, umweltfreundliche Konstruktion

    ■ Aus 100 % recycelten Econyl-Garn gefertigt

    ■ Ausgelegt auf stärkste Objektfrequentierung

    ■ Entspricht der höchsten Brandklassifizierung Bfl-s1

    ■ Ideale Lösung für die Zone 2 und 3

    Spezifikation
    • Coral Welcome: 8 verschiedene Farbgebunden in einem mehrfarbigen, linearen DesignBahnenbreite: 205 cmBahnenlänge: ca. 27,5 mAuch erhältlich als Matte im Format: 105x155 cmGesamtdicke: ± 9 mmLichtechtheit: getuftet, 5/32" SchnittpolPolmaterial: Econyl® recyceltes PolyamidTrägermaterial: 100 % recyceltes PolyesterfaservliesRückenausstattung: EVERFORT Vinyl (phthalatfrei)Flächengewicht: ± 3950 g/m²Poleinsatzgewicht: 750 g/m²Polschichtdicke: ± 6,3 mmPol-Rohdichte: 0,111 g/cm3Noppenzahl: ± 79.300/m²Lichtechtheit: 7
      Brandverhalten (EN 13501-1): Bfl-s1, G, NCSRutschhemmung (EN 13893): μ > 0.30Antistatik (ISO 6356): ≤ 2 kV
      Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Vertriebsorganisationen über ein Qualitätsmanagementsystem, das nach ISO 9001 zertifiziert ist. Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Produktionsstätten über ein Umweltmanagementsystem, das nach ISO 14001 zertifiziert ist. Die Lebenszyklusanalysen (LCA) für Bodenbeläge von Forbo Flooring Systems werden in Umweltproduktdeklarationen (EPD) dokumentiert. Diese stehen auf unserer Webseite zum Download bereit.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFO-CO-CO
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeEntrance Flooring Systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-12-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)27500
    • Breite (mm)2050
    • Tiefe (mm)9
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Sekundär MaterialVinyl
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    • Nettogewicht (kg)3.95
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Eingangsbereich
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameCarpeting
    • UNSPSCCode30161701
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
    • Klassifizierung09 69 00
    • Format2014TitelAccess Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 11 19 11
    • OmniClassTitelFloor Mats
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit