Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Marmoleum® Linear Striato
Marmoleum® Linear Striato
Marmoleum® Linear Striato
Marmoleum® Linear Striato

    Marmoleum® Linear Striato

    Die Linoleum Linear-Kollektion bietet zeitlose und neutrale Farbstellungen aus warmen Farben und trendigen Grautönen. Die 16 gestreiften Striato-Dessins lassen sich leicht mit anderen Kollektionen kombinieren und bieten so Gestaltungsmöglichkeiten, um bestimmte Bereiche in einem Raum zu betonen.

    Natürlich nachhaltig
    • gefertigt aus natürlichen Rohstoffen, 73 % nachwachsend
    • CO2-neutral hergestellt, ohne PVC und Weichmacher
    • trägt zu einem gesunden Raumklima bei

    Natürlich zeitlos
    • zeitgemäße, neutrale Farbtöne
    • richtungsweisendes Dessin mit natürlicher Ausstrahlung
    • echt und unverfälscht

    Natürlich vielseitig
    • langlebig im Gebrauch, vielfältig in der Anwendung
    • bietet schmutzverbergende Eigenschaften
    • pflegeleicht dank strapazierfähiger Oberflächenvergütung

    Auf Anfrage sind die Farben auch als Decibel-Variante mit einer
    Trittschallminderung von 18 dB in 3,5 mm erhältlich.
    Spezifikation
    • Rollenmaße: 33 m Länge x 2 m Breite

      Die Linoleum Linear Kollektion enthält 16 Striato Dessins und ist seit September 2021 im Markt erhältlich.
      Auf Anfrage sind die Farben auch als Decibel-Variante mit einer Trittschallminderung von 18 dB in 3,5 mm erhältlich.

      Wohnbereich: Klasse 23
      Gewerblicher Bereich: Klasse 34
      Bereich Leichtindustrie: Klasse 43

      Gesamtdicke: 2.5 mm
      Gewicht: 2.9 kg/m2

      Rutschsicherheit: R9
      Resteindruckverhalten: ≤ 0.15 mm (Typischer Wert: 0.08 mm)
      Lichtechtheit: ≥ 6
      Innenraumemission: TVOC nach 28 Tagen (EN 16516): ≤ 0.05 mg/m3

      Marmoleum Striato enthält Recyclinganteile und wird CO2 neutral hergestellt (cradle to gate).

      Brandverhalten (EN 13501-1): Cfl-s1, G, CS
      Rutschhemmung (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Wärmeleitfähigkeit (EN 12524): 0.17 W/mK
      Antistatik (EN 1815): ≤ 2 kV

      Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Vertriebsorganisationen über ein Qualitatsmanagementsystem, das nach ISO 9001 zertifiziert ist.
      Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Produktionsstatten über ein Umweltmanagementsystem, das nach ISO 14001 zertifiziert ist.
      Die Lebenszyklusanalysen (LCA) fur Bodenbelage von Forbo Flooring Systems werden in Umweltproduktdeklarationen (EPD) dokumentiert. Diese stehen auf unserer Webseite zum Download bereit.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFO-MA-LI-ST_Original
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeLinoleum
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)33000
    • Breite (mm)2000
    • Tiefe (mm)2.5
    Verwandt
    • HauptmaterialLinoleum
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    • Nettogewicht (kg)2.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Linoleum
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 15 17
    • OmniClassTitelLinoleum Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit