Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tessera inline
Tessera inline
Tessera inline
Tessera inline

    Tessera inline

    Inline ist eine Schlingenkonstruktion mit raffinierter Oberflächenstruktur. Das Streifendesign entsteht durch hoch- und niedrigflorige Schlingenpole, angeboten in verschiedenen harmonischen Farbstellungen.
    Spezifikation
      • Tufted multi-pile height loop carpet tile
        Tile size: 50 x 50 cm
        Packaging per carton of tiles: 16 (4 m²)
        Installation method: monolithic, quarter turn or tessellated
        Classification commercial use: class 33
        Total thickness: 6.5 mm
        Pile height: 3.9 mm
        Total weight: 3895 g/m²
        Pile weight: 605 g/m²
        Pile composition: 100% polyamide 6
        Dye method: 100% solution dyed
        Stitch density: 198,374 per m²
        Primary backing: polyester
        Acoustical impact noise reduction: 25 dB
        Acoustical sound absorption: αw = 0.20 (H)
        Castor chair continuous use: r ≥ 2.4
        Colour fastness to light: ≥ 5
        Dimensional stability: ≤ 0.2%
        Indoor air emissions: TVOC after 28 days: ≤ 0.1 mg/m3
        Recycled content: 62% recycled content by weight
        Tessera carpet tiles are manufactured using 100% renewable energy (electricity & biogas)
        Indoor air quality: Inline carpet tiles comply to Indoor Air Comfort Gold 8.0 (2022)
        Ska rating: M12 soft floor coverings in office, retail and higher education schemes
        Prodis-GUT: Inline carpet tiles meet the test criteria of GUT
        Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, NCS
        Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
        Body voltage (ISO 6356): < 2 kV
        Thermal conductivity (EN 12524): 0.06 W/mK

        All Forbo Flooring Systems’ sales organisations and manufacturing sites worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001. All Forbo Flooring Systems’ manufacturing plants have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001. Tessera carpet tiles are manufactured in a facility certified to SA8000® and ISO 45001.
        The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFO-TE-IN
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeCarpet Tiles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-05-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)500
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)6.5
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Sekundär MaterialPolyester
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    • Nettogewicht (kg)3.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
    • Klassifizierung09 68 13
    • Format2014TitelTile Carpeting
    • OmniClassNummer23-15 17 17 13
    • OmniClassTitelCarpet Tiles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit