Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Modul'up Compact Colour loose lay vinyl
Modul'up Compact Colour loose lay vinyl
Modul'up Compact Colour loose lay vinyl
Modul'up Compact Colour loose lay vinyl

    Modul'up Compact Colour loose lay vinyl

    Google-Übersetzung,

    Die beste komplett lose verlegte Kompaktlösung
    • Kompakte und robuste Lösung für starken Verkehr und intensive Nutzung
    • Die Verlegung über bestehende Bodenbeläge ist in vielen Fällen möglich
    • Schnelle Installation und Erneuerung reduziert Ausfallzeiten, der Boden ist sofort einsatzbereit

    Modul'up Graphic & Colour präsentiert eine farbenfrohe Palette an Uni- und Allover-Bodendesigns mit feiner Textur, die den neuesten Farbtrends entsprechen und mit anderen Projektvinyl-Sortimenten von Forbo wie Eternal und Sphera harmonieren. Die Uni-Artikel haben eine durchgefärbte Nutzschicht, die den Farben mehr Tiefe verleiht. Sehen Sie sich die farbenfrohen Mini-Terrazzo-Artikel an, die sich leicht mit anderen Farben kombinieren lassen, und das einzigartige Halo-Design, das einem Raum Verspieltheit, Licht und Optimismus verleiht.

    Spezifikation
      • Width: 2 m (rolls)
        Length: 25 m (rolls)
        Installation method: loose lay
        Classification commercial use: 34
        Classification industrial use: 43
        Total thickness: 2 mm
        Wear layer thickness: 0.70 mm
        Total weight: 2.6 kg/m2
        In-room impact noise: Ln,e,w < 75 dB, Class B
        Sound absorption: αw = ± 0.05
        Residual indentation typical value: 0.02 mm. Requirement: ≤ 0.10 mm.
        Slip resistance: R10
        Abrasion resistance: T
        Castor chair resistance: yes
        Furniture leg resistance: compliant
        Dimensional stability: ≤ 0.10 %
        Colour fastness to light: 7. Requirement: ≥ 6.
        Stain resistance: excellent
        Surface treatment: XtremPUR
        Emissions into air : TVOC* at 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
        REACH (European regulation): compliant
        Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, L, NCS
        Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
        Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV
        Thermal conductivity (EN 12524 - EN ISO 10456): 0.25 W(m.K)

        All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
        All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
        The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermodulup-compact-colour-loose-lay-vinyl
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeHeterogeneous Vinyl
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-18
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)25000
    • Breite (mm)2000
    • Tiefe (mm)2
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)2.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameVinyl flooring
    • UNSPSCCode30161707
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 15
    • OmniClassTitelResilient Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit