Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sarlon Wood 15 dB acoustic vinyl
Sarlon Wood 15 dB acoustic vinyl
Sarlon Wood 15 dB acoustic vinyl

    Sarlon Wood 15 dB acoustic vinyl

    Google-Übersetzung,

    Sarlon 15 dB Akustikvinyl ist eine einzigartige Bodenlösung für Bereiche mit hohen akustischen Anforderungen und anspruchsvollsten Umgebungen hinsichtlich der Nachgiebigkeit. Insbesondere für stark beanspruchte Bereiche mit hoher Belastung und intensivem Verkehr vereint dieser Bodenbelag hervorragende akustische Eigenschaften mit den Leistungsmerkmalen, die man üblicherweise von einem Kompaktbodenbelag erwartet.

    Die Oberflächenbehandlung XtremPUR™ ist ein extrem leistungsstarker Lackschutz, der bestmöglichen Schutz vor Flecken, Abrieb und Kratzern bietet und für eine matte Optik sorgt.

    Sarlon Wood 15 dB ist in 17 Farben erhältlich. Die Sarlon Wood-Kollektion schafft eine warme Atmosphäre in jedem Raum, in dem dies gewünscht ist. Sie vereint die natürliche, authentische Optik eines Holzbodens mit den Vorteilen eines hochwertigen Vinylbodens.


    Spezifikation
    • Width: 2 m (rolls)
      Length: 25 m (rolls)

      Installation method: glued

      Classification commercial use: 34

      Classification industrial use: 42

      Total thickness: 2.6 mm

      Wear layer thickness: 0.70 mm

      Total weight: 2.7 kg/m2

      Impact sound reduction: ΔLw = 15 dB

      In-room impact noise: Ln,e,w < 65 dB, Class A

      Sound absorption: αw = ± 0.05

      Residual indentation typical value: 0.05 mm

      Requirement: ≤ 0.20 mm

      Slip resistance: R10

      Emissions into air : TVOC* at 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl - s1, L, NCS

      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30

      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.

      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.

      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersarlon-wood-15-db-acoustic-vinyl
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeAcoustic Vinyl
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-30
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)25000
    • Breite (mm)2000
    • Tiefe (mm)2.6
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialSchaumstoff
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)2.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameVinyl flooring
    • UNSPSCCode30161707
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 00
    • OmniClassTitelFloor Coverings
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit