Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Apex Table Ensemble
Apex Table Ensemble
Apex Table Ensemble
Apex Table Ensemble
Apex Table Ensemble
Apex Table Ensemble
Apex Table Ensemble
Apex Table Ensemble
Apex Table Ensemble

    Apex Table Ensemble

    Google-Übersetzung,

    Das Apex Table Ensemble zeichnet sich durch klare Linien und ein Nadelstreifendetail aus Aluminium aus und vereint anpassbare, ADA-konforme Sitzgelegenheiten, die für den Komfort aller sorgen und sich nahtlos in unterschiedliche Umgebungen einfügen.

    Spezifikation
    • Design Versatility
      Standard configurations include a 48" square table with two or four 40" benches, or three benches for maximum seating and ADA compliance. Benches and tables can be specified for surface mounting or freestanding use with an optional umbrella hole. Bench slat options are FSC® 100% Cumaru hardwood or powdercoated aluminum.

      Product Family
      The crisp geometry of the Apex family is shaped by aluminum and FSC®-certified hardwoods. A table ensemble and backless bench provide versatile seating options. Litter & recycling receptacles clean up with wood or stainless insets and various waste stream configurations.

      Durable Finishes
      Corrosion-resistant powdercoated aluminum comes in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes. FSC® 100% Cumaru hardwood slats have a natural oiled finish that enhances the wood's rich color and outdoor performance.

      Sustainable Materials
      Crafted with 100% recyclable materials, the Apex Table Ensemble blends the environmental benefits of FSC®-certified hardwoods with the sustainability of aluminum.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerApex-Table-Ensemble
    • ProduktfamilieSite Furniture
    • ProduktgruppeTables & Table Ensembles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-19
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_30_86
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStreet and site tables
    • Klassifizierung32 33 43.53
    • Format2014TitelSite Tables
    • OmniClassNummer23-11 29 15
    • OmniClassTitelExterior Tables
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit