Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Balance Bench
Balance Bench
Balance Bench

    Balance Bench

    Google-Übersetzung,

    Die Balance Bench besticht durch ihre markante und schöne Form und wirkt mit ihrem einzigartigen Freischwinger-Rahmen wie in der Luft schwebend. Erhältlich mit und ohne Rückenlehne, eignet sich diese Bank ideal für Verkehrszentren, Campusgelände und kommunale Bereiche.

    Spezifikation
    • Configuration Options
      Backed and backless benches in nominal 6 foot lengths with integral armrests can be specified with optional intermediate seat dividers and surface mount only.

      Sustainable Materials
      The Balance Bench is crafted from 100% recyclable materials. The cantilever frame is constructed of rustproof solid cast aluminum and seats are made from corrosion-resistant stainless steel.

      Durable Finishes
      High-durability stainless steel seats are available with natural Sandstone or Satin finishes, or a durable powdercoat finish. The corrosion-resistant powdercoated aluminum frame and seats are available in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBalance-Bench
    • ProduktfamilieSite Furniture
    • ProduktgruppeBenches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-30
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_29_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStreet and site benches
    • Klassifizierung12 67 23
    • Format2014TitelBenches
    • OmniClassNummer23-11 29 13 11
    • OmniClassTitelExterior Benches
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit