Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Circuit Bench
Circuit Bench
Circuit Bench

    Circuit Bench

    Google-Übersetzung,

    Schlichtheit trifft Stärke in der klar gestalteten, vielseitigen Circuit Bank. Die langlebigen Materialien von Circuit lassen sich problemlos von drinnen nach draußen übertragen und bieten eine ideale Lösung für gemischt genutzte Umgebungen und öffentliche Räume.

    Spezifikation
    • Design Versatility
      Backless benches in nominal 6 foot lengths can be specified freestanding or surface mount with a corrosion-resistant powdercoated aluminum frame in a full range of standard and custom colors.

      Sustainable Materials
      Crafted with 100% recyclable materials, the Camber Bench blends the environmental benefits of FSC®-certified hardwoods with the sustainability of aluminum.

      Durable Finishes
      Durable, corrosion-resistant powdercoated aluminum provides many years of outdoor performance. FSC® 100% Teak hardwood slats have a natural oiled finish that enhances the wood's rich color and outdoor performance.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCircuit-Bench
    • ProduktfamilieSite Furniture
    • ProduktgruppeBenches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-30
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_29_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStreet and site benches
    • Klassifizierung12 67 23
    • Format2014TitelBenches
    • OmniClassNummer23-11 29 13 11
    • OmniClassTitelExterior Benches
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit