Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Column Table
Column Table
Column Table

    Column Table

    Google-Übersetzung,

    Column Tables zeichnen sich durch ihr schlichtes Edelstahldesign aus und bieten unübertroffene Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit. Diese Tische sind mit verschiedenen Tischplatten und Gestellen erhältlich und passen sich jedem Raum im Innen- und Außenbereich an.

    Spezifikation
    • Design Versatility
      Column Tables are highly configurable with 24", 30", or 36" round or square table tops with round or cross table bases. Stainless steel table tops can be specified with a range of natural finish options or durable powdercoated finish with or without concentric perforation patterns. Tables can be specified with an optional umbrella hole and for freestanding or surface mount use.

      Durable Finishes
      Table bases, columns, and tops are available in natural stainless steel finishes or may be specified in a wide range of powdercoat colors for easy tailoring to site-specific themes.

      Outdoor Performance
      All Forms+Surfaces powdercoat colors have been formulated to be ultra-durable for improved long-term wear and resistance to weathering. Our powdercoat colors are also anti-graffiti, allowing marks from paint, permanent markers, and dirt to be easily removed.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerColumn-Table
    • ProduktfamilieSite Furniture
    • ProduktgruppeTables & Table Ensembles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-30
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_30_86
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStreet and site tables
    • Klassifizierung32 33 43.53
    • Format2014TitelSite Tables
    • OmniClassNummer23-11 29 15
    • OmniClassTitelExterior Tables
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit