Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cordia Bike Rack
Cordia Bike Rack
Cordia Bike Rack

    Cordia Bike Rack

    Google-Übersetzung,

    Elegant und robust: Der Cordia Fahrradständer bietet mit seinem breiten Stand und mehreren Verriegelungspunkten eine sichere Parklösung. Sein zeitloses Design passt in jede Umgebung und ist aus langlebigem Aluminium gefertigt.

    Spezifikation
    • Design Versatility
      The Cordia Bike Rack is ideal for stand-alone or grouped configurations. Orienting racks in a single direction affords the most efficient space layout, while an alternating plan allows for multiple locking points when high levels of security are required. Surface mounting only.

      Locking & Security
      All F+S bike racks are engineered with tamper-resistant mounting techniques and provide high security that is pleasing to the eye. The Cordia Bike Rack accommodates a standard U-lock and meets APBP guidelines for security and functionality.

      Product Family
      As versatile as it is timeless, the Cordia family includes backed and backless benches with powdercoated aluminum or FSC®-certified hardwood slats, litter and recycling receptacles in matching wood or metal variations, a bike rack, and LED light bollards and pedestrian fixtures.

      Durable Finishes
      Solid cast, corrosion-resistant powdercoated aluminum comes in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCordia-Bike-Rack
    • ProduktfamilieSite Furniture
    • ProduktgruppeBike Racks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-30
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters
    • Klassifizierung32 33 13
    • Format2014TitelSite Bicycle Racks
    • OmniClassNummer23-11 29 11
    • OmniClassTitelBicycle Racks and Shelters
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit