Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hypha Table
Hypha Table
Hypha Table
Hypha Table

    Hypha Table

    Google-Übersetzung,

    Hypha-Tische fügen sich nahtlos in jede Außenumgebung ein, egal ob einzeln oder in Kombination mit Hypha-Bänken. Mit sanften Kurven und abgerundeten Kanten, inspiriert von natürlichen Elementen, harmonieren Hypha-Tische wunderbar mit ihrer Umgebung.

    Spezifikation
    • Design Versatility
      Hypha Tables 37"x37" are designed to coordinate with Hypha Benches but can also be used with chairs. Table bases are powdecoated aluminum and stainless steel. Table tops in powdercoated aluminum or a choice of sustainable hardwoods can be specified with or without umbrella holes. Hypha Tables are available in freestanding and surface mount designs.

      Sustainable Materials
      Hypha reflects our commitment to environmental responsibility. Crafted from 100% recyclable materials, Hypha blends the sustainability benefits of aluminum, stainless steel, and FSC® hardwoods with highly efficient manufacturing processes that minimize material waste and energy use.

      Durable Finishes
      Corrosion-resistant powdercoated aluminum comes in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes. FSC® 100% Cumaru and FSC® Mix Credit Thermally Modified Red Oak hardwood slats have a natural oiled finish that enhances the wood's rich color and outdoor performance.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHypha-Table
    • ProduktfamilieSite Furniture
    • ProduktgruppeTables & Table Ensembles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-01
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_30_86
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStreet and site tables
    • Klassifizierung32 33 43.53
    • Format2014TitelSite Tables
    • OmniClassNummer23-11 29 15
    • OmniClassTitelExterior Tables
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit