Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Radia Pathway Bollard
Radia Pathway Bollard
Radia Pathway Bollard
Radia Pathway Bollard
Radia Pathway Bollard

    Radia Pathway Bollard

    Google-Übersetzung,

    Die Radia Pathway-Poller zeichnen sich durch ein elegantes Design im Cove-Stil aus, das mit den unverwechselbaren solarbetriebenen und festverdrahteten Pollern der Familie harmoniert und Designoptionen zur Minimierung der Lichtverschmutzung bietet.

    Spezifikation
    • Design Versatility
      Radia Pathway Bollards in 4.4" diameters and 11.4" heights can be specified with Cree® LEDs in 3000K warm white or 4000K neutral white color temperatures. Radia's corrosion-resistant, powdercoated aluminum body and top cap come in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes. Cove interior can be wet-coated white or powdercoated to match the body exterior.

      DarkSky Approved
      Our DarkSky approved lighting products utilize 3000K LEDs and are designed to minimize blue light output that is known to contribute to light pollution. Each fixture has received the DarkSky Fixture Seal of Approval, which provides objective, third-party certification for lighting that minimizes glare and reduces light trespass into the night sky.

      Elegant Guidance
      F+S redefines outdoor lighting with illuminated bollards, offering an ideal blend of beauty and safety for paths and walkways. Experience exceptional flexibility and performance in lighting that elevates any outdoor space.

      Product Family
      Radia blends an elegant cove-style design with coordinated options in three sizes: solar-powered bollards, hardwired bollards, and hardwired pathway bollards, all with LED illumination.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRadia-Pathway-Bollard
    • ProduktfamilieLighting & Security
    • ProduktgruppePathway Bollards
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-06
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting columns, brackets and bollards
    • OmniClassNummer23-35 47 11 21 11
    • OmniClassTitelLighting Bollards
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit